카탈로그: Nachi-Fujikoshi
생성됨: 10.23.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nachi-Fujikoshi
7908CDF
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Precision bearings
Precision Angular Contact Ball Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/precision_bearings/precision_angular_contact_ball_bearings/duplex_mounting_df_pb_asmtab.prj},{NB=7908CDF},{SD=40},{D=62},{B=24},{R=0.6},{R1=0.30},{A=0.8},{BN=7908CDF},{CR=25400},{COR=24800},{LSG=17900},{LSO=24400},{MASS=0.214},{VER=3},{PPATH=duplex_mounting_df_pb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 106
HELP_VARIABLE
Company
Nachi-Fujikoshi
Description
Duplex Mounting (DF) - Face-to-face
Bill of material
7908CDF
Inner dia.
40
40
mm
Outer dia.
62
62
mm
Width
24
24
mm
Chamfer (min.)
0.6
0.6
mm
Chamfer (min.)
0.30
0.30
mm
Load center
0.8
0.8
mm
Bearing No.
7908CDF
7908CDF
Basic dynamic load rating
25400
25400
N
Basic static load rating
24800
24800
N
Permissible rotating speed (Grease)
17900
17900
min-1
Permissible rotating speed (Oil)
24400
24400
min-1
Mass
0.214
0.214
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성