??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e orange 7,5m
Stückliste
HARTING 09488989593075
Artikelnummer des Herstellers
09488989593075
Produktbild
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 7,5 m
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 7,5 m
Herstellertypbezeichnung
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e orange 7,5m
Alternative Artikelnummer
09 48 898 9593 075
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
70
Kabeltyp
Kupferkabel, (rund)
Steckverbinder (Anschluss 1)
HARTING RJ Industrial®, PushPull
Steckverbinder (Anschluss 2)
RJ45 8(8), PushPull
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(8), PushPull
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(8), PushPull
Zertifikat/Zulassung
0
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
CZ
Deeplink
Deeplink
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft