카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
2L56010
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Automatic fittings
Brass fittings
Dual rod male, single swivel rings RL56
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/automatic_fittings/brass_fittings/dua_rod_mal_sin_swi_rin_r56/dua_rod_mal_sin_swi_rin_r56.prj},{NB=2L56010},{CODE=2L56010},{REF=RL56},{DI=8},{DIIXY=8},{F=1/8},{FX=9.728},{CH=13},{E=14.0},{E1=13.8},{L=24.8},{L1=41.0},{L2=15.5},{L3=7.8},{P=6.5},{X1=5.900},{X2=8.200},{X3=37.500},{X4=7.300},{X5=5.000},{X6=37.500},{Y1=11.500},{Y2=10.000},{Y3=9.700},{Y4=1.700},{Y5=9.300},{V1=3},{INFO=Catalogue}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
Dual rod male, single swivel rings RL56
Bill of material
2L56010
Code
2L56010
2L56010
Description
RL56
Ø Diameter
8
8
mm
F
1/8
1/8
mm
CH
13
13
mm
E
14.0
14.0
mm
E1
13.8
13.8
mm
L
24.8
24.8
mm
L1
41.0
41.0
mm
L2
15.5
15.5
mm
L3
7.8
7.8
mm
P
6.5
6.5
mm
Catalogue
Catalogue
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성