??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DTZZWC - 滚珠式 外装型
Bill of material
DTZZWC-L58
bestellnummer
DTZZWC-L58
CODE
DTZZWC
L
58
L1
49
L2
16
L3
24
A
13.3
H1
3
H2
24
H3
2.5
D
16
F
36
W
10.5
W1
7.5
PDF
dtzzwc.pdf
推入力(kgf)
3.2
推出力(kgf)
2.7
参考重量
0.395
类型
卡扣式
材质本体
POM
材质碰头
PA
表面处理
-
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models