??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HepcoMotion
Description
DTS - ASSEMBLAGE DU VERIN - Système d'indexage de chariots basique
Nomenclature
DTS25CLS_(C)
Référence de Commande
aperçu
Description
Cylindre
Longueur
90 mm
Longueur
75 mm
Largeur
55 mm
Longueur
90 mm
Hauteur
mm
Hauteur
mm
Longueur
91.7 mm
Largeur
50 mm
Largeur
25 mm
Largeur
67 mm
Diamètre
25 mm
Hauteur
8 mm
Hauteur
62 mm
Hauteur
117 mm
Poids
1.21 kg
Product link
Website
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés