??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DTKPCA - 装配型·外装型/标准型·卡扣型滚轮式/卡槽型
Bill of material
DTKPCA-32
订购号
DTKPCA-32
代号
DTKPCA
规格
32
安装板厚
0.8
L
32.300
推入力
2 kgf
推出力
2 kgf
PDF
dtkpca.pdf
参考重量
0.0045 kp/pcs
材质本体
POM
材质扣件
POM
材质碰头
PA
表面处理
-
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models