카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
DTI515
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_040
245_020_040_010
245_020_040_010_010
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_040/245_020_040_010/245_020_040_010_010/dti515.prj},{NB=DTI515},{BN=DTI515},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/03/5a/pc_ant515ae_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/03/5a/pc_ant515ae_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DTI515: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; IO-Link; 20 x 7 x 48 mm; Umgebungstemperat},{DESCLONG=Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; IO-Link; 20 x 7 x 48 mm; Umgebungstemperatur -20...60 °C; IP 67; IP 69K},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=DTRHF KQRWIOUS03},{ERPGRSUPPLIER=Q4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DTI515},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/DTI515}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DTI515 - RFID 13,56 MHz - RFID-Antennen mit IO-Link
Bill of material
DTI515
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DTI515: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; IO-Link; 20 x 7 x 48 mm; Umgebungstemperat
Langbeschreibung
Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; IO-Link; 20 x 7 x 48 mm; Umgebungstemperatur -20...60 °C; IP 67; IP 69K
Bestellnummer
DTI515
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
DTRHF KQRWIOUS03
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성