??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DTI435 - RFID 13,56 MHz - RFID-Antennen mit IO-Link
Bill of material
DTI435
Kurzbeschreibung
DTI435: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; IO-Link; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Umgebungst
Langbeschreibung
Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; IO-Link; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Umgebungstemperatur -20...60 °C; IP 67; IP 69K
Bestellnummer
DTI435
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
DTRHF INRWIOUS03
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型