??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
DTI435 - RFID 13,56 MHz - Antennes RFID avec IO-Link
Nomenclature
DTI435
Kurzbeschreibung
DTI435: Tête de lecture / écriture ; 13,56 MHz; IO-Link; M30 x 1,5 / L = 70 mm;
Langbeschreibung
Tête de lecture / écriture ; 13,56 MHz; IO-Link; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Température ambiante -20...60 °C; IP 67; IP 69K
Bestellnummer
DTI435
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
DTRHF INRWIOUS03
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés