??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DTI425 - RFID 13,56 MHz - RFID-Antennen mit IO-Link
Bill of material
DTI425
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DTI425: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; IO-Link; M18 x 1 / L = 70 mm; Umgebungstem
Langbeschreibung
Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; IO-Link; M18 x 1 / L = 70 mm; Umgebungstemperatur -20...60 °C; IP 67; IP 69K
Bestellnummer
DTI425
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
DTRHF GNRWIOUS03
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)