DSVK-D25-L30
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuang/dsvk.prj},{NB=DSVK-D25-L30},{CODE=DSVK},{LX=轻载荷型},{CZ=SWOSC-V 相当},{D=25},{L=30},{DD=12.5},{THXS=68.6 (7.00)},{L1=16.2},{S=9.6},{N=659(67)},{S1=10.8},{N1=741(76)},{S2=12},{N2=824(84)},{PDF=dsvk.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 269
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DSVK - JIS标准矩形模具弹簧 轻载荷型
Bill of material
DSVK-D25-L30
Bestellnummer
DSVK-D25-L30
DSVK-D25-L30
代号
DSVK
类型
轻载荷型
材质
SWOSC-V 相当
D
25
25
mm
L
30
30
mm
d
12.5
12.5
mm
弹簧系数
68.6 (7.00)
68.6 (7.00)
N/mm(kgf/mm)
压紧长度 L1
16.2
16.2
mm
S=LX32%
9.6
9.6
mm
载荷 N
659(67)
659(67)
kgf
S=LX36%
10.8
10.8
mm
载荷 N
741(76)
741(76)
kgf
S=LX40%
12
12
mm
载荷 N
824(84)
824(84)
kgf
PDF
dsvk.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성