??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
DSUB METAL-HOOD 37P TOPCE
Stückliste
HARTING 09670370413
Artikelnummer des Herstellers
09670370413
Produktbild
Kurzbeschreibung
Schalengehäuse, Baugröße: D-Sub 4, Hebel- oder Schiebeverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, metallisiert
Langbeschreibung
Schalengehäuse, Baugröße: D-Sub 4, Hebel- oder Schiebeverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, metallisiert
Herstellertypbezeichnung
DSUB METAL-HOOD 37P TOPCE
Alternative Artikelnummer
09 67 037 0413
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
28
Art der Verriegelung
Ohne
Marke
D-Sub
Herstellerproduktbezeichnung
DSUB METAL-HOOD 37P TOPCE
Werkstoff
Kunststoff
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
CH
Deeplink
Deeplink
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft