??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
DSUB MA RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT
Stückliste
HARTING 09696812550
Artikelnummer des Herstellers
09696812550
Produktbild
Kurzbeschreibung
Lötkontakt, gewinkelt, Betriebsstrom: ≤10 A, Stift, Kupferlegierung, 1,3 µm Au / 1,3 µm Au (Steckseite / Anschlussseite)
Langbeschreibung
Lötkontakt, gewinkelt, Betriebsstrom: ≤10 A, Stift, Kupferlegierung, 1,3 µm Au / 1,3 µm Au (Steckseite / Anschlussseite), Leiterquerschnitt: 0,25 ... 0,52 mm², AWG 24 ... AWG 20
Herstellertypbezeichnung
DSUB MA RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT
Alternative Artikelnummer
09 69 681 2550
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
42
Abisolierlänge
2.500 mm
Kontaktausführung
Stift
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.520 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.250 mm^2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
1,3 µm Au / 1,3 µm Au (Steckseite / Anschlussseite)
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
Herstellerprodukttyp
DSUB MA RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT, D-Sub
Marke
D-Sub
Art des Kontaktes
gedreht
Steckzyklen, min.
500
Herstellerproduktbeschreibung
Lötkontakt, gewinkelt, Betriebsstrom: ≤10 A, Stift, Kupferlegierung, 1,3 µm Au / 1,3 µm Au (Steckseite / Anschlussseite), Leiterquerschnitt: 0,25 ... 0,52 mm², AWG 24 ... AWG 20
Herstellerproduktbezeichnung
Lötkontakt, gewinkelt, Betriebsstrom: ≤10 A, Stift, Kupferlegierung, 1,3 µm Au / 1,3 µm Au (Steckseite / Anschlussseite), DSUB MA RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Zertifikat/Zulassung
0
Mindestbestellmenge
20
Mengenstaffel
20
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
CZ
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen