카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
DST-LS-MOT-10X12-R-100-ES
igus
DryLin®
Trapezoidal
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/trapezgewindemutter/dst_ls_mot_es.prj},{NB=DST-LS-MOT-10X12-R-100-ES},{INFO=INFO},{L=100},{MS=NEMA17/23},{F=42/56},{TR=DS10X12},{LS=10.00},{P=12.00},{LMAX=500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
DST-MOT-ES - Lead screw
Bill of material
DST-LS-MOT-10X12-R-100-ES
Part no.
DST-LS-MOT-10X12-R-100-ES
DST-LS-MOT-10X12-R-100-ES
Info PDF
INFO
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
Motor size
NEMA17/23
NEMA17/23
Distance over hubs
42/56
42/56
Thread type D1 x P
DS10X12
DS10X12
Lead screw diameter
10.00
10.00
mm
Pitch
12.00
12.00
Max. length
500
500
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성