DST-2-36
Bel Fuse
Signal Transformer
DST-2-36
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/dst_2_36/dst_2_36.prj},{NB=DST-2-36},{PN=DST-2-36},{DESC=Split Bobbin Low Power Transformer, 1.1VA Power, 115V/230V Input, 36VCT Output Series},{POWERVA=1,1},{OS=36VCT},{OP=18V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.17 lbs (0.08 kg)},{LENGTH=1.37 in. (34.8 mm)},{WIDTH=1.12 in. (28.4 mm)},{HEIGHT=0.97 in. (24.6 mm)},{SHA256=6kZds1QXcY1Q7HZGFeHOVHypSOBHCaR2zmLs7V/jWLA=},{INAME=00354__dst2d2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dst_2_36 - Signal Transformer
Bill of material
DST-2-36
Part Number
DST-2-36
Description
Split Bobbin Low Power Transformer, 1.1VA Power, 115V/230V Input, 36VCT Output Series
Power
1,1
VA
Output Series
36VCT
Output Parallel
18V
Input
115V/230V
V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
0.17 lbs (0.08 kg)
Length
1.37 in. (34.8 mm)
Width
1.12 in. (28.4 mm)
Height
0.97 in. (24.6 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성