DSSHA08A-19
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D5-链轮链条
链轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/liantiaolianl/lianluan/dssha.prj},{NB=DSSHA08A-19},{CODE=DSSHA},{CC=08A},{CS=19},{DR=20},{D=77.16},{D1=84},{D2=62.00},{D3=34},{T=7.2},{L=22},{ZC=BRG-6004ZZ},{CR1=6.40},{CR2=5.42},{D4=37},{B=9},{PDF=dsshs.pdf},{P=12.70},{DR1=7.92},{JYZJ=77.15},{DA=82.96},{DF=69.23},{RL=4.02},{CGBJ=51.84},{R2=10.36},{X1=4.98},{Y1=3.91},{YHJJ=15.05},{CXBJ=13.63},{R3=5.75},{X2=10.15},{Y2=1.69},{DH=62.60},{PPATH=dssha/dssha3.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 42
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
DSSHA - 惰轮链轮带轮毂型
明细表
DSSHA08A-19
bestellnummer
DSSHA08A-19
DSSHA08A-19
代号
DSSHA
DSSHC
DSSHA
DSSHC
材质
45#
热处理
齿部高频淬火
表面处理
四氧化三铁保护膜
尺寸系列
08A
08A
齿数
19
19
孔径dr
20
20
mm
节径D
77.16
77.16
mm
外径D1
84
84
mm
凸台直径D2
62.00
62.00
mm
D3
34
34
mm
T
7.2
7.2
mm
L
22
22
mm
配套轴承
BRG-6004ZZ
BRG-6004ZZ
Cr(动载荷负载)钢
6.40
6.40
kN
Cr(动载荷负载)不锈钢
5.42
5.42
kN
D4
37
37
mm
b
9
9
mm
PDF
dsshs.pdf
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型