Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
DSS35-450
Rollon
TELESCOPIC RAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_asmtab_dss.prj},{NB=DSS35-450494},{INFO1=info1_dss},{GUI=DSS},{DIM=35},{INFO=catalogue},{L=450},{H=494},{M=25},{N=80},{LX=290,370,450,530,610,690,770,850,930,1010,1170,1330,1490},{LXX=[450:1730/80]},{PPATH=assemblies/te_rail_asmtpl_dss.prj},{HSTP=24.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
DSS - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면(최대 하중 25664N, 최대 닫은 상태 길이 1970mm)
BOM
DSS35-450
Long description
"DS는 고정 가이드 레일, 이동 가이드 레일 및 S자 중간 부품으로 구성된 완전 연장 텔레스코픽 레일입니다. 구동면은 표면 경화 및 가공 처리되고 높은 관성 모멘트가 제공되도록 견고한 중간 부품 설계로 슬림한 크기에서 고강성을 자랑합니다. 이를 통해 하중 용량이 높고 연장 상태에서 변형이 작은 고성능 텔레스코픽 레일이 달성됩니다.주요 장점:• 폐쇄 위치에서 잠금 기능이 있는 ""B"" 버전(이 옵션의 경우, 왼쪽 및 오른쪽 슬라이드가 다르게 제공됨)• 경화처리 구동면을 활용한 까다로운 어플리케이션용으로 설계(고하중 및 고속, 충격, 충돌 시험 등).• 최소 변형 덕분에 하중이 가해진 경우에도 매우 낮은 개방/폐쇄 힘 및 우수한 이동.• 전체 스크로크에서 간극이 없음. 스트로크는 요구 사항에 따라 요청 시 조정될 수 있습니다.• 최적의 질량 및 관성을 위해 레일 및 슬라이더는 냉간압연, 고성능 스틸로 제작됩니다. 매우 견고한 S자 프로파일의 중간 부품.• -20°C~+80°C의 사용 온도 범위."
레일
DSS
치수
35
35
카탈로그
카탈로그
길이
mm
값 입력 L
길이
mm
cm
inch
ft
확인
스트로크
mm
값 입력 H
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
M
25
mm
N
80
mm
홀 수
6
6
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성