??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
KVT Fastening
Beschreibung
DSOS - Einpress-Gewindebuchse
Stückliste
KVT DSOS-M3-7
Bestellbezeichnung
Werkstoff
Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert
Länge +0.05 -0.13
mm
Gewinde
Loch-Ø +0.08 0
4.20 mm
max.
4.19 mm
D3
4.92 mm
+0.2 0
4.3 mm
Min. Blechdicke
1.0 mm
Min. Randabstand bis Mitte Loch
3.2 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen