magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8112006 DSNU-S-25-1-P-MX
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
원형 실린더
DSNU, ESNU
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/round/dsnu_esnu/dsnu_s_asmtab.prj},{NB=8112006 DSNU-S-25-1-P-MX---(0)},{TNR=8112006},{TYP=DSNU-S-25},{KDM=25},{HUB=1},{HUBMAX=200.000},{HUBST=0},{DA=P},{PE=-},{BWE=-},{ZYL=MX},{ZYL1='MX','MA','MP','MQ'},{K2=0},{K6=0},{K3=-},{K8=0},{AM=22},{AF=12.000},{A1=35.000},{A2=150.000},{A3=8.000},{B=20},{BE=M20x1.5},{BF=13.0},{B2=20.0},{EW=16},{D=30},{D1=27},{D2=26.70},{D4=26.5},{EE=G1/8},{CD=8.0},{G1=16.8},{L3=12.0},{L4=16.1},{L5=22.0},{KK=M10x1.25},{KF=M6},{KV=24},{KW=7},{MM=10},{PL=8.3},{PL1=0.0},{SW=9},{VD=1.5},{WF=19.6},{V=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
DSNU-S (m) - 원형 실린더, 모듈형 시스템
BOM
8112006 DSNU-S-25-1-P-MX
Part Number
8112006
8112006
Type
DSNU-S-25
DSNU-S-25
피스톤 직경
25
25
mm
행정거리
mm
값 입력 HUB
행정거리
mm
cm
inch
ft
확인
연장된 위치
mm
값 입력 HUBST
연장된 위치
mm
cm
inch
ft
확인
쿠션
P
PPS
P
PPS
위치 감지
-
A
-
A
특수 소재 속성
-
-
실린더 캡
MX
MA
MP
MQ
MX
MA
MP
MQ
K2 Extended piston rod thread
mm
값 입력 K2
K2 Extended piston rod thread
mm
cm
inch
ft
확인
K6 - 줄어든 외부 피스톤 로드 나사산
피스톤 로드 나사산
-
K3
-
K3
K8 - 확장형 피스톤 로드
mm
값 입력 K8
K8 - 확장형 피스톤 로드
mm
cm
inch
ft
확인
AM
22
22
mm
AF
12.000
12.000
mm
max.
35.000
35.000
mm
max.
150.000
150.000
mm
max.
8.000
8.000
mm
B
20
20
mm
나사산
M20x1.5
M20x1.5
BF
13.0
13.0
mm
B2
20.0
20.0
mm
EW
16
16
mm
D
30
30
mm
D1
27
27
mm
D2
26.70
26.70
mm
D4
26.5
26.5
mm
나사산
G1/8
G1/8
CD
8.0
8.0
mm
G
16.8
16.8
mm
G1
16.8
16.8
mm
L3
12.0
12.0
mm
L4
16.1
16.1
mm
L5
22.0
22.0
mm
나사산
M10x1.25
M10x1.25
나사산
M6
M6
KV
24
24
mm
KW
7
7
mm
L2
61.80
61.80
mm
MM
10
10
mm
PL
8.3
8.3
mm
PL1
0.0
0.0
mm
SW
9
9
mm
VD
1.5
mm
WF
19.6
19.6
mm
XC
92.5
92.5
mm
ZJ
81.4
81.4
mm
중량
0.1813
0.1813
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성