??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DSFA24AB - 成品孔链轮24A系列传动链轮
Bill of material
DSFA24AB-14-45
bestellnummer
代号
材质
45#
热处理
齿部高频淬火
表面处理
附件
紧定螺钉
齿数
孔径dr
mm
节径D
mm
外径D1
mm
凸台直径D2
mm
总长L
mm
a
16 mm
重量
kg
PDF
dsfa24ab.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models