??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 13
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DSFA16AB - 成品孔链轮16A系列传动链轮
Bill of material
DSFA16AB-14-25
bestellnummer
代号
材质
45#
热处理
齿部高频淬火
表面处理
附件
紧定螺钉
齿数
孔径dr
mm
节径D
mm
外径D1
mm
凸台直径D2
mm
总长L
40 mm
a
mm
重量
kg
PDF
dsfa16ab.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models