??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rollon
Description
DSD - Rail télescopique en acier, extension complète 100%, pistes de roulement trempées, double course (charge maximale 38018 N, longueur fermée maximale 1970 mm)
Nomenclature
DSD28-290
Long description
Le DS est une glissière télescopique extension 100% composé d'un rail de guidage fixe, d'un un coulisseau et d'un élément intermédiaire en forme de S. Les pistes de roulement sont trempées et réctifiées, et l'élément intermédiaire robuste est conçu pour avoir un moment élevé d'inertie et de rigidité dans une largeur faible. Le résultat est une glissière télescopique haute performance avec des capacités de charge élevée et une faible flexion en position ouverte. Pour les applications exigeantes (charges élevées et vitesses, chocs, test de collision, etc.) grâce à ses pistes de roulement trempées • Force d'ouverture / fermeture très basse et d'excellente qualité de mouvement, même sous la charge, grâce à sa flexion minimale. Sa course peut être adaptée sur demande selon cahier des charges • Rails et patins en acier étiré à froid. Élément intermédiaire avec un profil en forme de S très rigide • Plage de température de fonctionnement entre -20 ° C et + 80 ° C.
Rail
DSD
Dimension
Catalogue
Catalogue
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
Course
mm
M
25 mm
N
80 mm
Nb trous
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés