??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Rollon
Descripción
DSD - Guía telescópica de acero, extensión total 100%, pistas de rodadura templadas, doble carrera (carga máx. 38018 N, longitud máx. cerrada 1970 mm)
Lista de materiales
DSD28-290
Long description
La DS es una guía telescópica de extensión total que consta de una guía, una guía móvil idéntica y un elemento intermedio en forma de S. Las pistas de rodadura están templadas y rectificadas, y el robusto elemento intermedio está diseñado para presentar un alto momento de inercia y rigidez en un tamaño reducido. El resultado es una guía telescópica de alto rendimiento con grandes capacidades de carga y baja deflexión en estado extendido.Ventajas principales:• Versión «B» con bloqueo en posición cerrada (para esta opción, se proporcionan diferentes cursores izquierdo y derecho).• Diseñada para aplicaciones exigentes (cargas y velocidades elevadas, golpes, pruebas de choque, etc.) gracias a sus pistas de rodadura templadas.• Muy baja fuerza de apertura / cierre y excelente calidad de movimiento, incluso bajo carga, gracias a su mínima deflexión.• Sin holgura en toda la carrera. La carrera se puede adaptar, a petición, según las necesidades.• Guías y cursores de acero estirado en frío de alto rendimiento para optimizar la masa y la inercia. Elemento intermedio con un perfil muy rígido en forma de S.• Rango de temperatura de funcionamiento entre -20 °C y +80 °C.
Guía
DSD
Medida
Catálogo
Catálogo
Longitud
mm
Enter value for L
Longitud
mm
cm
inch
ft
Carrera
mm
M
25 mm
N
80 mm
N° agujeros
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD