카탈로그: Welkerbearing
생성됨: 13.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Welkerbearing
DS3N30000XA0
Welkerbearing
Lockoutpins
Powered by
CAD모델 선택
{welkerbearing/lockoutpin/ds3_asmtab.prj},{NB=DS3N30000XA0},{SER=DS3},{AC=30},{SE=0},{SO=00},{FP=X},{PPATH=ds3_asmtpl.prj},{PP=A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Welkerbearing
Description
DS3 - DS3 Series - Lockout Pin
Bill of material
DS3N30000XA0
Part No.
DS3N30000XA0
Series
DS3
Actuator
30 - Welker 70mm Bore w/ NPT ports
31 - Welker 70mm Bore w/ G ports
30 - Welker 70mm Bore w/ NPT ports
31 - Welker 70mm Bore w/ G ports
Spring Extend
0 - No spring
E - Spring Extend
0 - No spring
E - Spring Extend
Switch Options
00 - No switch
L3 - Welker Cylinder Switch 4-Wire, 4-Pin, DC (PNP) M12 X 1 Quick Disconnect
L5 - ifm Efector Cylinder Switch 3-Wire, 4-Pin, DC M12 x 1 (NPN)
00 - No switch
L3 - Welker Cylinder Switch 4-Wire, 4-Pin, DC (PNP) M12 X 1 Quick Disconnect
L5 - ifm Efector Cylinder Switch 3-Wire, 4-Pin, DC M12 x 1 (NPN)
Foot Pedal
X - None
F - Pneumatic Foot Pedal Valve
X - None
F - Pneumatic Foot Pedal Valve
Port Position
A- Position P1
B- Position P2
C- Postition P3
D- Position P4
A- Position P1
B- Position P2
C- Postition P3
D- Position P4
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성