??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ds1301_7r - Bel Power Solutions
Bill of material
DS1301-7R
Part Number
DS1301-7R
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 96W, Output 12VDC, 8A, Input 44-220VDC, Inrush Current Limitation
Power
96 W
Voltage Input
44-220 VDC
Output Voltage
12 VDC
Output Current
8 A
Operating Temperature
-25 to 71 °C
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés