??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
DS
Спецификация
6049388
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
производитель
WILO SE
Level Of Detail
Краткий текст
Установка для водоснабжения с погружным насосом, системой управления и комплектом принадлежностей.
Тендерный текст
Установка для собственного водоснабжения в частном секторе для перекачиваемых жидкостей с содержанием песка до 50 г/м³ и глубиной погружения до 200 м, предназначенная для вертикального или горизонтального монтажа. Многоступенчатый погружной насос с радиальными рабочими колесами в секционном исполнении. Встроенный обратный клапан. Все детали, соприкасающиеся с перекачиваемой средой, выполнены из коррозионностойкого материала. Коррозионностойкий однофазный электродвигатель прямого пуска. Герметичный электродвигатель, пропитанный смолой, обмотка с изолирующей лакировкой, самосмазывающиеся подшипники, наполнение водогликолевой смесью. Охлаждение электродвигателя происходит за счет перекачиваемых жидкостей. Вертикальный монтаж можно выполнить с охлаждающим кожухом или без него — на выбор заказчика. Горизонтальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом. Комплект поставки: *насос; *соединительный кабель длиной 30 м с разрешением к применению в питьевом водоснабжении (поперечное сечение: 4x1,5 мм<SUP>2</SUP>); *распределительная коробка с конденсатором, тепловая защита электродвигателя и включатель/выключатель; *манометрическая схема Wilo 0–18 бар, включая расширительный мембранный бак объемом 18 л, манометр, запорную арматуру и манометрический выключатель; *трос для фиксации и опускания насоса длиной 30 м. *Монтажные детали: тройник, переходник с R 1¼ на R 1, 8 кабельных стяжек
Угол к первой скважине
0 mm
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
0 mm
Диаметр скважины
0 mm
Диаметр уплотняющей кромки
0.000 mm
Размеры
90 mm
Размеры
98.000 mm
Наружный диаметр фланца
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
4.0 mm
Макс. диаметр
98 mm
Размеры
Rp 1¼
Наружный диаметр соединения трубы
0
Толщина уплотняющей кромки
0
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
0 mm
Размеры
mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Диаметр шага
0
Размеры
mm
Количество отверстий под болты
0 mm
Размеры
0.0 mm
Количество кабелей
1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей