??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
DS
Lista de materiales
6049388
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Texto corto
Sistema de abastecimiento de agua con bomba sumergible, control y accesorios completos.
Texto tierno
Sistema de abastecimiento de agua para el abastecimiento de agua propio en el ámbito privado, apto para fluidos con un contenido de arena máx. de 50 g/m³ y una profundidad de inmersión de máx. 200 m. Se puede montar en vertical o en horizontal. Bomba sumergible multietapas con rodetes radiales en módulo. Válvula antirretorno integrada. Todas las piezas en contacto con el fluido están fabricadas con materiales resistentes a la corrosión. Motor monofásico resistente a la corrosión para arranque directo. Motor obturado y sellado herméticamente con bobinado aislado con barniz, impregnado de resina, cojinete autolubricante, con llenado de agua-glicol. El motor se refrigera a través del fluido de impulsión. La instalación vertical se puede realizar con o sin camisa de refrigeración. En cambio, la instalación horizontal siempre se debe hacer en combinación con una camisa de refrigeración. Suministro: *Bomba *30 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4x1,5 mm<SUP>2</SUP>) *Caja de bornes con condensador, protección térmica del motor e interruptor ON/OFF *Conmutación por presión Wilo 0–18 bar incl. depósito de compensación de 18 l, manómetro, válvula de cierre y presostato *Cable de retención/descenso de 30 m *Piezas para montaje: Pieza en T, pieza de reducción R 1¼� en R 1, 8x sujetacables
Ángulo de la primera perforación
0 mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
0 mm
Diámetro agujero para perno
0 mm
Diámetro del canto de la junta
0.000 mm
Dimensiones
90 mm
Dimensiones
98.000 mm
Diámetro exterior de la brida
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
4.0 mm
Diámetro máx.
98 mm
Dimensiones
Rp 1¼
Diámetro exterior de la toma
0
Grosor del canto de la junta
0
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Círculo graduado
0
Dimensiones
mm
Número de agujeros para tornillos
0 mm
Dimensiones
0.0 mm
Cantidad de cable
1
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD