??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
DS
Stückliste
6049388
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
Hersteller
WILO SE
Level Of Detail
Kurztext
Wasserversorgungsanlage mit Unterwassermotor-Pumpe, Steuerung und komplettem Zubehör.
Ausschreibungstext
Wasserversorgungsanlage zur Eigenwasserversorgung im privaten Bereich für Fördermedien mit einem max. Sandgehalt von 50 g/m³ und einer Eintauchtiefe von max. 200 m, geeignet für den vertikalen oder horizontalen Einbau. Mehrstufige Unterwassermotor-Pumpe mit radialen Laufrädern in Gliederbauweise. Rückflussverhinderer integriert. Alle medienberührten Teile sind aus korrosionsfreien Materialien. Korrosionsfreier Wechselstrommotor für Direktanlauf. Abgedichteter, hermetisch vergossener Motor mit lackisolierter Wicklung, Harz getränkt, selbstschmierende Lager, mit Wasser-Glykol-Füllung. Die Kühlung des Motors erfolgt durch das Fördermedium. Die vertikale Aufstellung kann wahlweise mit oder ohne Kühlmantel erfolgen. Die horizontale Aufstellung muss in Verbindung mit einem Kühlmantel erfolgen. Lieferumfang: *Pumpe *30 m Anschlusskabel mit Trinkwasserzulassung (Querschnitt: 4x1,5 mm<SUP>2</SUP>) *Schaltkasten mit Kondensator, thermischen Motorschutz und Ein-/Ausschalter *Wilo-Druckschaltung 0–18 bar inkl. 18 l Membranausdehnungsgefäß, Manometer, Absperrorgan und Druckschalter *30 m Halte-/Ablassseil *Montageteile: T-Stück, Reduzierstück R 1¼ auf R 1, 8x Kabelbinder
Winkel zum ersten Bolzenloch
0 mm
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
0 mm
Durchmesser Bolzenloch
0 mm
Durchmesser Dichtkante
0.000 mm
Abmessungen
90 mm
Abmessungen
98.000 mm
Außendurchmesser Flansch
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
4.0 mm
Max. Durchmesser
98 mm
Abmessungen
Rp 1¼
Rohraußendurchmesser Anschluss
0
Stärke Dichtkante
0
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Teilkreis
0
Abmessungen
mm
Anzahl der Schraublöcher
0 mm
Abmessungen
0.0 mm
Anzahl Kabel
1
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen