??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
DS
Kusovník
6049388
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Výrobce
WILO SE
Level Of Detail
Kort text
Zařízení pro zásobování vodou s ponorným motorovým čerpadlem, řízením a kompletním příslušenstvím.
Anbudstext
Zařízení pro zásobování vodou k vlastnímu rozvodu vody v soukromém sektoru pro čerpaná média s max. obsahem písku 50 g/m³ a ponorem max. 200 m, vhodné pro vertikální nebo horizontální instalaci. Vícestupňové ponorné motorové čerpadlo s radiálními oběžnými koly v modulové konstrukci. Integrovaná zpětná klapka. Všechny díly přicházející do styku s médiem jsou zhotoveny z korozivzdorných materiálů. Korozivzdorný motor na střídavý proud pro přímý náběh. Utěsněný, hermeticky zalitý motor, s vinutím izolovaným lakem, napuštěný pryskyřicí, samomazná ložiska, se směsí vody a glykolu. Chlazení motoru probíhá pomocí média. Vertikální instalaci lze provést dle volby s chladicím pláštěm nebo bez něj. Horizontální instalace se musí provést ve spojení s chladicím pláštěm. Obsah dodávky: *Čerpadlo *Přívodní kabel o délce 30 m se schválením pro použití s pitnou vodou (průřez: 4x1,5 mm<SUP>2</SUP>) *Skříňový rozvaděč s kondenzátorem, termickou ochranou motoru a zapínačem/vypínačem *Tlakové spínání Wilo 0–18 bar vč. 18litrové membránové expanzní nádoby, manometru, uzavírací armatury a tlakového spínače *Uvazovací/spouštěcí lano 30 m *Montážní díly: T-kus, redukce R 1¼� na R 1, 8x kabelová páska
Angle to first bolt hole
0 mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
0 mm
Diameter bolt hole
0 mm
Diameter sealing edge
0.000 mm
Dimensions
90 mm
Dimensions
98.000 mm
Outer diameter of flange
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
4.0 mm
Max. diameter
98 mm
Dimensions
Rp 1¼
Outer pipe diameter connection
0
Thickness sealing edge
0
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Pitch circle
0
Dimensions
mm
Number of bolt holes
0 mm
Dimensions
0.0 mm
Number of cables
1
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model