??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
DS - ELADUR - Dämpfungsscheibe
Bill of material
VEITH - ELADUR - Dämpfungsscheibe DS - 24x16x3
Kurzbezeichnung
DS
Eladursorte
100
Shore - Härte
90 ±2 Shore A / 40 ±3 Shore D Shore
Elastizität
30 %
Aussendurchmesser ±0.5 mm
mm
Innendurchmesser ±0.3 mm
mm
Scheibendicke ±0.3 mm
3 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型