??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
DryLin® ZLW 1040 - Zahnriemenachse
Stückliste
ZLW-1040-01-B-100-L-100
Art. Nr.
ZLW-1040-01-B-100-L-100
Info PDF
INFO
Version
Baureihe
Antriebszapfen
Hublänge
mm
Wert eingeben für HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
Schlittenposition
mm
Wert eingeben für SP
Schlittenposition
mm
cm
inch
ft
Länge
mm
Wert eingeben für X1
Länge
mm
cm
inch
ft
Länge
mm
Wert eingeben für X
Länge
mm
cm
inch
ft
Länge
mm
Gewicht ohne hub
0.9 kg
Gewicht 100 mm Hub
0.14 kg
Übersetzung
66 mm/U
Verzahnung
RPP 3M
Zahnriemen-material
Neopren mit GF
Zahnriemen-breite
15 mm
Zahnriemen-spannung
150 N
max. Radialbelastung
200 N
Umlenklager
Rillenkugellager
max. Geschwindigkeit
3 m/s
max. Positionsohne abweichung des Schlittens lastabhängig
±0,35 mm
Breite
74 mm
Höhe
45 mm
Breite
60 mm
Länge
204 mm
Höhe
22.5 mm
Länge
87 mm
Breite
40 mm
Höhe
1 mm
Länge
52 mm
Gewinde
M6
Höhe
22 mm
Länge
27 mm
Breite
20 mm
Durchmesser
6x6 mm
Breite
60 mm
Breite
78 mm
Länge
40 mm
Durchmesser
6.4 mm
Höhe
5.2 mm
Höhe
9.5 mm
Breite
4.3 mm
Höhe
15.5 mm
Breite
36 mm
Höhe
26.5 mm
Durchmesser
5 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen