??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
DryLin® ZLW 1040 - Belt Drive
Bill of material
ZLW-1040-01-B-100-L-100
Part no.
ZLW-1040-01-B-100-L-100
Info PDF
INFO
Version
Series
Drive shaft
Stroke length
mm
Введите значение для HUB
Stroke length
mm
cm
inch
ft
Carriage position
mm
Введите значение для SP
Carriage position
mm
cm
inch
ft
Length
mm
Введите значение для X1
Length
mm
cm
inch
ft
Length
mm
Введите значение для X
Length
mm
cm
inch
ft
Length
mm
Weight without stroke
0.9 kg
Weight 100 mm stroke
0.14 kg
Transmission
66 mm/U
Gearteeth
RPP 3M
Toothed belt-material
Neoprene with GF
Toothed belt-width
15 mm
Toothed belt-tension
150 N
max. radial stress
200 N
Guidebearing
ball bearing
max. speed at 60% on-time
3 m/s
Max. position variations of the carriage load dependent.
±0,35 mm
Width
74 mm
Height
45 mm
Width
60 mm
Length
204 mm
Height
22.5 mm
Length
87 mm
Width
40 mm
Height
1 mm
Length
52 mm
Thread
M6
Height
22 mm
Length
27 mm
Width
20 mm
Diameter
6x6 mm
Width
60 mm
Width
78 mm
Length
40 mm
Diameter
6.4 mm
Height
5.2 mm
Height
9.5 mm
Width
4.3 mm
Height
15.5 mm
Width
36 mm
Height
26.5 mm
Diameter
5 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей