??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
DryLin® ZLW 0630 - Zahnriemenachse
Stückliste
ZLW-0630-01-B-60-L-100
Art. Nr.
ZLW-0630-01-B-60-L-100
Info PDF
INFO
Version
Baureihe
Antriebszapfen
Hublänge
mm
Wert eingeben für HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
Schlittenposition
mm
Wert eingeben für SP
Schlittenposition
mm
cm
inch
ft
Länge
mm
Wert eingeben für X1
Länge
mm
cm
inch
ft
Länge
mm
Wert eingeben für X
Länge
mm
cm
inch
ft
Gewicht ohne hub
0.38 kg
Gewicht 100 mm Hub
0.08 kg
Übersetzung
54 mm/U
Verzahnung
HTD 3M
Zahnriemen-material
Neopren mit GF
Zahnriemen-breite
9 mm
Zahnriemen-spannung
75 N
max. Radialbelastung
100 N
Umlenklager
Rillenkugellager
max. Geschwindigkeit
2 m/s
max. Positionsohne abweichung des Schlittens lastabhängig
±0,2 mm
Breite
54 mm
Länge
60 mm
Höhe
31 mm
Breite
45 mm
Länge
144 mm
Höhe
13.5 mm
Länge
51 mm
Breite
30 mm
Höhe
3 mm
Länge
42 mm
Gewinde
M4
Höhe
14 mm
Länge
22 mm
Breite
20 mm
Durchmesser
6x6 mm
Breite
40 mm
Breite
52 mm
Länge
15 mm
Durchmesser
5.5 mm
Höhe
5.2 mm
Höhe
9.5 mm
Breite
4.3 mm
Höhe
7 mm
Breite
20 mm
Höhe
21 mm
Durchmesser
3.2 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen