??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
DryLin® ZLW 0630 - Belt Drive
Bill of material
ZLW-0630-01-B-60-L-100
Part no.
ZLW-0630-01-B-60-L-100
Info PDF
INFO
Version
Series
Drive shaft
Stroke length
mm
Введите значение для HUB
Stroke length
mm
cm
inch
ft
Carriage position
mm
Введите значение для SP
Carriage position
mm
cm
inch
ft
Length
mm
Введите значение для X1
Length
mm
cm
inch
ft
Length
mm
Введите значение для X
Length
mm
cm
inch
ft
Weight without stroke
0.38 kg
Weight 100 mm stroke
0.08 kg
Transmission
54 mm/U
Gearteeth
HTD 3M
Toothed belt-material
Neoprene with GF
Toothed belt-width
9 mm
Toothed belt-tension
75 N
max. radial stress
100 N
Guidebearing
ball bearing
max. speed at 60% on-time
2 m/s
Max. position variations of the carriage load dependent.
±0,2 mm
Width
54 mm
Length
60 mm
Height
31 mm
Width
45 mm
Length
144 mm
Height
13.5 mm
Length
51 mm
Width
30 mm
Height
3 mm
Length
42 mm
Thread
M4
Height
14 mm
Length
22 mm
Width
20 mm
Diameter
6x6 mm
Width
40 mm
Width
52 mm
Length
15 mm
Diameter
5.5 mm
Height
5.2 mm
Height
9.5 mm
Width
4.3 mm
Height
7 mm
Width
20 mm
Height
21 mm
Diameter
3.2 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей