??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
DryLin® TWBM - Manual clamping with high holding strength
Bill of material
TS-01-25+TWBM-01-25, 100
Part no.
TS-01-25+TWBM-01-25
Info PDF
INFO
Rail length
mm
Введите значение для L
Rail length
mm
cm
inch
ft
Position carriage
mm
Введите значение для PL
Position carriage
mm
cm
inch
ft
Length max.
4000 mm
Length
23 mm
Length
60 mm
Length min.
20 mm
Length max.
49.5 mm
Length
20.0 mm
Length min.
20 mm
Length max.
49.5 mm
Length
20.0 mm
Height
21.5 mm
Height
13.8 mm
for Screw DIN 912
M6
Length
34 mm
LY
34700 mm^4
LZ
19300 mm^4
WBY
2041 mm^3
WBZ
1608 mm^3
Width
80 mm
Length
57 mm
Height
36 mm
Height
5 mm
Height
16 mm
Thread
M8
Length
68 mm
Length
45 mm
Length
80 mm
Length
99 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей