??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
DryLin® TWBM - Handklemmung mit hoher Haltekraft
Stückliste
TS-01-25+TWBM-01-25, 100
Art. Nr.
TS-01-25+TWBM-01-25
Info PDF
INFO
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für L
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
Position Laufwagen
mm
Wert eingeben für PL
Position Laufwagen
mm
cm
inch
ft
Länge max.
4000 mm
Länge
23 mm
Länge
60 mm
Länge min.
20 mm
Länge max.
49.5 mm
Länge
20.0 mm
Länge min.
20 mm
Länge max.
49.5 mm
Länge
20.0 mm
Höhe
21.5 mm
Höhe
13.8 mm
für Schraube DIN 912
M6
Länge
34 mm
LY
34700 mm^4
LZ
19300 mm^4
WBY
2041 mm^3
WBZ
1608 mm^3
Breite
80 mm
Länge
57 mm
Höhe
36 mm
Höhe
5 mm
Höhe
16 mm
Gewinde
M8
Länge
68 mm
Länge
45 mm
Länge
80 mm
Länge
99 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen