??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
DryLin® SLN - Miniatur-Linearachse mit Motor
Stückliste
SLN-27-02-0008-100-11-L-S-000(M5x0,8,50,0)
Art. Nr.
Info PDF
INFO
Spindelsteigung
Hublänge
mm
Wert eingeben für HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
Schlittenposition
mm
Wert eingeben für SP
Schlittenposition
mm
cm
inch
ft
Ausrichtung Motorzapfen
°
max. Hublänge
250 mm
Gewicht
100 g
zusätzl. (pro 100mm)
40 g
Länge
28 mm
Länge
35 mm
Höhe
21.5 mm
Länge
15 mm
Länge
15 mm
Länge
28 mm
Länge
76 mm
Höhe
22 mm
Länge
20.2 mm
Länge
5 mm
Länge
3.5 mm
Gewinde
M3
Gewinde
M5
Länge
15 mm
Höhe
14 mm
Länge
20.5 mm
HM
28.000 mm
AI
33 mm
LI
25 mm
I
83 mm
max. statische Tragfähigkeit axial
10 N
max. statische Tragfähigkeit radial
40 N
max. Drehzahl
300
max. Antriebsmoment
0.1
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen