카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
SHTS-12-AWM-250
igus
DryLin®
Drive
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/antriebstechnik/shts_sch_asmtab.prj},{NB=SHTS-12-AWM-250 (125)},{ARTNR1=SHTS-12-AWM},{INFO=INFO},{WM=AWM},{HUB=250},{SP=125},{MHUB=750},{FA=100},{FR=400},{A=85},{AL=85},{H=34},{E1=70},{E2=73},{E3=73},{L=145},{R=42},{F=2},{LT=30},{TK=11},{TS=6.6},{TG=M8},{TGN=8.000},{KTT=6.4},{S=6.3},{SK=10},{SG=M6},{SGN=6.000},{KQ=6.0},{D=12},{T=TR10 x 50},{L2=17},{D2=TR10 x 50},{HA=18},{VER=1.000},{PPATH=assemblies/shts_sch_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
DryLin® SHTS - Fast
Bill of material
SHTS-12-AWM-250
Part no.
SHTS-12-AWM-250
SHTS-12-AWM-250
Info PDF
INFO
Weight
0.950
0.950
kg
Shaft material
Hard anodized aluminium
Case-hardened steel
Stainless steel
Hard anodized aluminium
Case-hardened steel
Stainless steel
Stroke length
mm
값 입력 HUB
Stroke length
mm
cm
inch
ft
확인
Carriage position
mm
값 입력 SP
Carriage position
mm
cm
inch
ft
확인
Maximum stroke length
750
750
mm
Max. static load-bearing capacity axial
100
100
N
Max. static load-bearing capacity radial
400
400
N
Width
85
85
mm
Length
85
85
mm
Height
34
34
mm
Width
70
70
mm
Width
73
73
mm
Length
73
73
mm
Length
145
145
mm
Width
42
42
mm
Height
2
mm
Length
30
30
mm
Diameter
11
11
mm
Diameter
6.6
6.6
mm
Thread
M8
M8
Height
6.4
6.4
mm
Diameter
6.3
6.3
mm
Diameter
10
10
mm
Thread
M6
M6
Height
6.0
6.0
mm
Diameter
12
12
mm
Thread
TR10 x 50
TR10 x 50
Length
17
17
mm
Standard
TR10 x 50
TR10 x 50
Height
18
18
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성