??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
DryLin® SHTP Mini - klein und günstig
Stückliste
SHTP-01-06-AWM-150
Art. Nr.
SHTP-01-06-AWM-150
Info PDF
INFO
Gewicht
0.200 kg
Wellenmaterial
Hublänge
mm
Wert eingeben für HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
Schlittenposition
mm
Wert eingeben für SP
Schlittenposition
mm
cm
inch
ft
max. Hublänge
300 mm
max. statische Tragfähigkeit axial
50 N
max. statische Tragfähigkeit radial
200 N
Weitere Informationen
Schlitten, quadratisch, mit vier symm. Anschlussbohrungen
Breite
45 mm
Länge
45 mm
Höhe
19 mm
Höhe
18 mm
Breite
38 mm
Breite
36.5 mm
Länge
36.5 mm
Länge
67 mm
Breite
25 mm
Höhe
1 mm
Länge
11 mm
Länge
8 mm
Durchmesser
4.2 mm
Durchmesser
5.1 mm
Durchmesser
6 mm
Gewinde
M8
Länge
15 mm
Standard
M8
Höhe
9 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen