??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
DryLin® SHTP-FF - Fast Forward
Bill of material
SHTP-01-12-AWM-FF-250
Part no.
SHTP-01-12-AWM-FF-250
Part no.
SHTP-01-12-AWM-FF
Info PDF
INFO
Weight
0.625 kg
Stroke length
mm
Entrez la valeur pour HUB
Stroke length
mm
cm
inch
ft
Carriage position
mm
Entrez la valeur pour SP
Carriage position
mm
cm
inch
ft
Position indicator
Lead screw clamp
Rotary knop
orientation Accessories
°
Maximum stroke length
500 mm
Additional weight (per 100mm)
0.11 kg
Max. stat. axial load
200 N
Max. dynamic. axial load
50 N
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés