??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
DryLin® SHTP-01-10 - Trapezoidal thread
Bill of material
SHTP-01-10-150
Part no.
SHTP-01-10-150
Info PDF
INFO
Weight
0.470 kg
Length of stroke
mm
Введите значение для HUB
Length of stroke
mm
cm
inch
ft
Carriage position
mm
Введите значение для SP
Carriage position
mm
cm
inch
ft
Additional weight (per 100mm)
0.08 kg
Max. static load capacity axial
100 N
Max. static load capacity radial
400 N
More Information
Liners and lead screw nuts made from iglidur® J
Width
70 mm
Length
26 mm
Height
25 mm
Width
56 mm
Width
62 mm
Length
78 mm
Width
40 mm
Height
2.5 mm
Length
26 mm
Length
8 mm
Diameter
5.5 mm
Diameter
5.2 mm
Thread
M5
Diameter
10 mm
Thread
TR10 x 1,5
Length
15 mm
Thread
TR08 x 1,5
Height
12.5 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей