??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
DryLin® SHTP-01-10 - Trapezgewinde
Stückliste
SHTP-01-10-150
Art. Nr.
SHTP-01-10-150
Info PDF
INFO
Gewicht
0.470 kg
Hublänge
mm
Wert eingeben für HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
Schlittenposition
mm
Wert eingeben für SP
Schlittenposition
mm
cm
inch
ft
zusätzl. (pro 100mm)
0.08 kg
max. statische Tragfähigkeit axial
100 N
max. statische Tragfähigkeit radial
400 N
Weitere Informationen
Gleitfolien und Mutter aus iglidur® J
Breite
70 mm
Länge
26 mm
Höhe
25 mm
Breite
56 mm
Breite
62 mm
Länge
78 mm
Breite
40 mm
Höhe
2.5 mm
Länge
26 mm
Länge
8 mm
Durchmesser
5.5 mm
Durchmesser
5.2 mm
Gewinde
M5
Durchmesser
10 mm
Gewinde
TR10 x 1,5
Länge
15 mm
Gewinde
TR08 x 1,5
Höhe
12.5 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen