카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
SHTC-20-AWM-500
igus
DryLin®
Drive
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/antriebstechnik/shtc_flex_asmtab.prj},{NB=SHTC-20-AWM-500 (250)},{ARTNR1=20},{INFO=INFO},{WM=AWM},{HUB=500},{SP=250},{MHUB=1000},{FA=1600},{FR=6400},{A=130},{AL=36},{H=48},{E1=108},{E2=115},{L=108},{R=72},{F=2},{LT=36},{TK=15},{TS=9.0},{TG=M10},{TGN=10.000},{KTT=8.6},{SK=11},{SG=M8},{SGN=8.000},{KQ=7.0},{D=20},{T=TR18 x 4},{L2=26},{D2=12h9},{HA=23},{VER=3.000},{PPATH=assemblies/sht_flex_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
DryLin® SHTC - Flexible
Bill of material
SHTC-20-AWM-500
Part no.
SHTC-20-AWM-500
SHTC-20-AWM-500
Info PDF
INFO
Weight
3.400
3.400
kg
Shaft material
Hard anodized aluminium
Case-hardened steel
Stainless steel
Hard anodized aluminium
Case-hardened steel
Stainless steel
Stroke length
mm
값 입력 HUB
Stroke length
mm
cm
inch
ft
확인
Carriage position
mm
값 입력 SP
Carriage position
mm
cm
inch
ft
확인
Maximum stroke length
1000
1000
mm
Max. static load-bearing capacity axial
1600
1600
N
Max. static load-bearing capacity radial
6400
6400
N
Width
130
130
mm
Length
36
36
mm
Height
48
48
mm
Width
108
108
mm
Width
115
115
mm
Length
108
108
mm
Width
72
72
mm
Height
2
2
mm
Length
36
36
mm
Diameter
15
15
mm
Diameter
9.0
9.0
mm
Thread
M10
M10
Height
8.6
8.6
mm
Diameter
11
11
mm
Thread
M8
M8
Height
7.0
7.0
mm
Diameter
20
20
mm
Thread
TR18 x 4
TR18 x 4
Length
26
26
mm
Standard
12h9
12h9
Height
23
23
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성