??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
DryLin® SHT FF - Fast Forward
Bill of material
SHT-12-AWM-FF-250
Part no.
SHT-12-AWM-FF-250
Info PDF
INFO
Weight
1.350 kg
Shaft material
Hard anodized aluminium
Stroke length
mm
Введите значение для HUB
Stroke length
mm
cm
inch
ft
Carriage position
mm
Введите значение для SP
Carriage position
mm
cm
inch
ft
Maximum stroke length
750 mm
Max. static load-bearing capacity axial
700 N
Max. static load-bearing capacity radial
2800 N
Length
85 mm
Length
85 mm
Height
34 mm
Length
70 mm
Length
73 mm
Length
73 mm
Length
145 mm
Length
42 mm
Height
2.0 mm
Length
30.0 mm
Diameter
11 mm
Diameter
6.6 mm
Thread
M8
Height
6.4 mm
Diameter
6.3 mm
Diameter
10 mm
Thread
M6
Height
6.0 mm
Diameter
12 mm
Thread
TR10 x 2
Length
17 mm
Thread
TR10 x 2
Height
18 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей