??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
DryLin® SHT FF - Fast Forward
Stückliste
SHT-12-AWM-FF-250
Art. Nr.
SHT-12-AWM-FF-250
Info PDF
INFO
Gewicht
1.350 kg
Wellenwerkstoff
hartanodisiertes Aluminium
Hublänge
mm
Wert eingeben für HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
Schlittenposition
mm
Wert eingeben für SP
Schlittenposition
mm
cm
inch
ft
max. Hublänge
750 mm
max. statische Tragfähigkeit axial
700 N
max. statische Tragfähigkeit radial
2800 N
Länge
85 mm
Länge
85 mm
Höhe
34 mm
Länge
70 mm
Länge
73 mm
Länge
73 mm
Länge
145 mm
Länge
42 mm
Höhe
2.0 mm
Länge
30.0 mm
Durchmesser
11 mm
Durchmesser
6.6 mm
Gewinde
M8
Höhe
6.4 mm
Durchmesser
6.3 mm
Durchmesser
10 mm
Gewinde
M6
Höhe
6.0 mm
Durchmesser
12 mm
Gewinde
TR10 x 2
Länge
17 mm
Gewinde
TR10 x 2
Höhe
18 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen