??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
DryLin®SET - easytube mit Skalierung
Stückliste
SETM-25-AWM-200-SC(100)
Art. Nr.
Hublänge
mm
Baureihe
mm
Schlittenposition
mm
Wert eingeben für SP
Schlittenposition
mm
cm
inch
ft
Info PDF
INFO
Breite
60 mm
Breite
55 mm
Höhe
44 mm
Länge
40 mm
Länge
40 mm
Länge
40 mm
Länge
20 mm
Länge
115 mm
Höhe
39 mm
Höhe
45 mm
Breite
30 mm
Durchmesser
5.2 mm
Durchmesser
5.2 mm
Gewinde
M4
Länge
17 mm
Gewinde
TR10x2
F radial
300 N
max. Ausleger bei Maximallast
66 mm
max. Ausleger bei Nennlast 100 N
200 mm
max. Verschiebkraft ohne Last
10 N
max. Haltekraft
100 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen