카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
SETB-25-AWM-100(50)
igus
DryLin®
Drive
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/antriebstechnik/setb_asmtab.prj},{NB=SETB-25-AWM-100(50)},{ARTNR=SETB-25-AWM},{HUB=100},{SP=50},{INFO=INFO},{A1=60},{AL=55},{H=39},{E1=40},{E2=40},{E3=42},{V=16},{L1=45},{L2=17},{D2=TR10x2},{D3=42},{L=147},{S1=5.2},{S2=6.6},{SW=5},{TFA=200},{TFR=10},{PPATH=assemblies/setb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
DryLin®SET - easytube end fixed
Bill of material
SETB-25-AWM-100(50)
Part no.
SETB-25-AWM
Stroke length
mm
값 입력 HUB
Stroke length
mm
cm
inch
ft
확인
Carriage position
mm
값 입력 SP
Carriage position
mm
cm
inch
ft
확인
Info PDF
INFO
Width
60
mm
Width
55
mm
Height
39
mm
Length
40
mm
Length
40
mm
Length
42
mm
Width
16
mm
Length
45
mm
Length
17
mm
Thread
TR10x2
Diameter
42
mm
Length
147
mm
Diameter
5.2
mm
Diameter
6.6
mm
SW
5
Max. static loadbearing capacity axial
200
mm
Max. static loadbearing capacity radial at arm
10
N
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성