??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
drylin® GRW-0630 - drylin® E Linearachsen mit Motor
Stückliste
GRW-0630-A-80-100-17-L-S-000
Art. Nr.
GRW-0630-A-80-100-17-L-S-000
Info PDF
INFO
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
Position Schlitten
mm
Wert eingeben für SP
Position Schlitten
mm
cm
inch
ft
Motorvariante
Ausrichtung des Motorsteckers
°
max. Hub
150 mm
max. axiale Last
10 N
Länge
54 mm
Länge
80.5 mm
Höhe
20 mm
Länge
45 mm
Breite
40 mm
Länge
110.5 mm
Höhe
42.5 mm
Höhe
4 mm
Länge
15 mm
Länge
0 mm
Gewinde
M4 mm
Gewinde
M4-8 mm
Breite
121.4 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen