카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA
igus
DryLin®
Drive
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/antriebstechnik/schrittmotoren_nema23.prj},{NB=MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA},{INFO=INFO},{MA=M},{OP=A},{MS=60},{NSP=24-48},{NS=4.2},{HM=2},{RM=0.068},{SW=1.8},{WP=0.5 ±10%},{IP=1.9 ±20%},{MTM=0.48},{WBA=15},{WBR=52},{ARTNR1=MOT-AN-S-060-020-056}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
DryLin® E - Stepper Motors - NEMA23 - Stepper Motors
Bill of material
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA
Part no.
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA
Info PDF
INFO
Weight
1.12
kg
Motor connection
Metric connector
Litz wires
Metric connector
Litz wires
Options
without
Incremental encoder
Incremental encoder & brake
without
Incremental encoder
Incremental encoder & brake
max voltage
60
VDC
Nominal voltage
24-48
VDC
Nominal current
4.2
A
Holding torque
2
Nm
Ratchet torque
0.068
Nm
Step angle
1.8
deg
Resistance/phase
0.5 ±10%
Ohm
Inductivity/phase
1.9 ±20%
mH
Mass moment of inertia - rotor
0.48
kgcm3
max shaft load, axial
15
N
max shaft load, radial
52
N
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성