??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
DryLin® E - Schrittmotoren - NEMA23 - Schrittmotoren
Stückliste
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA
Art. Nr.
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA
Info PDF
INFO
Gewicht
1.12 kg
Motoranschluss
Optionen
Maximalspannung
60 VDC
Nennspannung
24-48 VDC
Nennstrom
4.2 A
Haltemoment
2 Nm
Rastmoment
0.068 Nm
Schrittwinkel
1.8 deg
Widerstand/Phase
0.5 ±10% Ohm
Induktivität/Phase
1.9 ±20% mH
Masseträgheitsmoment Rotor
0.48 kgcm3
Wellenbelastung, axial
15 N
Wellenbelastung, radial
52 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen